Ritenis 80 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199839178
EAN:
4031582369427
Produkta numurs:
ETY 080x25-Ø25
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 25 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar prec...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 25 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem (RS/2RS) un tā asis caurums ir 25 mm, savukārt asu garums ir 12 mm. Ritenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 130 kg pie 6 km/h ātruma un 160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālam lietojumam un nodrošina uzticamu darbību dažādos kastiera pielietojumos.