Ritenis 80 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199835789
EAN:
4031582365382
Produkta numurs:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 20 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar prec...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 20 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni (RS/2RS) un tā asis caurums ir 25 mm diametrā, savukārt naba garums ir 12 mm. Ritenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs. Statiskā slodzes jauda ir 280 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 110 kg pie 6 km/h ātruma un 140 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālam lietojumam kastieris sistēmās, kur nepieciešama augsta slodzes jauda un uzticamība.