Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 70 mm platumu, kas izgatavots no lieta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un tērauda, dzelzs korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 70 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem kastieriem, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīga darbība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 080x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318623
S4 materiāla numurs
199801021
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,09 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
70 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
70 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)