Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 80 mm diametrs, 54 mm plata protektora virsma un 60 mm gara ose. Aksiālā cauruma diametrs ir 20 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis nodrošina uzticamu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
S4 materiāla numurs
199801654
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,85 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
54 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
54 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)