Ritenis 300 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199830851
EAN:
4031582320091
Produkta numurs:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem. Riteņa dia...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem. Riteņa diametrs ir 300 mm, bet protektora platums sasniedz 80 mm, nodrošinot stabilu un efektīvu darbību dažādās vidēs. Ass cauruma diametrs ir 50 mm, bet naba garums ir 90 mm, kas ļauj vienkāršu montāžu uz standarta kasteru sistēmām. Riteņa korpuss ir izgatavots no polimīda, super smaga materiāla, kas ir identisks ar riteņa protektoru, nodrošinot izturību un ilgmūžību. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 13000 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 6500 kg pie 6 km/h ātruma vai 7800 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu smagiem transporta uzdevumiem. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi, padarot to ideālu risinājumu profesionālajām kasteru sistēmām.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu