Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 300 mm diametrs, bet riepas platums ir 55 mm. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija ķermeni un precīzitātes lodīšu gultņiem. Ritenim ir 60 mm gara osa un 25 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda ir 1200 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem transporta un logistikas pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
S4 materiāla numurs
199837669
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
480 kg
Statiskā kravnesība
1200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,58 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
55 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
55 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām