Ritenis 300 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199837180
EAN:
4031582319774
Produkta numurs:
IEP 300x55-Ø25 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar 300 mm diametru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 55 mm plata elastīga...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar 300 mm diametru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 55 mm plata elastīga riepa, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām, nodrošinot izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 60 mm gara ass un 25 mm diametra ass caurums, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru montāžas sistēmām. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi izmantot riteni dažādos transportēšanas scenārijos.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām