Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no čuguna ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 300 mm diametrs, 80 mm plats protektors un 90 mm gara ass. Ass cauruma diametrs ir 35 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 4000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots smagiem pārvietošanas uzdevumiem rūpnieciskajā vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4 materiāla numurs
199838840
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
2400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
2000 kg
Statiskā kravnesība
4000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
14,82 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
35 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)