Ritenis 250 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199832580
EAN:
4031582366266
Produkta numurs:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem. Riteņa dia...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību dažādos apstākļos. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet asu garums ir 60 mm, kas ļauj vienkārši integrēt riteni kasteru konstrukcijā. Riteņa korpuss ir izgatavots no smaga poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 1100 kg pie 6 km/h ātruma vai 1320 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Šis Duratech ritenis ir ideāls risinājums industriālajām un komerciālajām kasteru sistēmām, kur nepieciešama augsta slodzes jauda un uzticamība.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu