Ritenis 250 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199835103
EAN:
4031582366273
Produkta numurs:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 250 mm diametru un 50 mm pāļa platumu, kas izgatavots no polieretāna, lieta materiāla. R...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 250 mm diametru un 50 mm pāļa platumu, kas izgatavots no polieretāna, lieta materiāla. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai kastieris, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīga darbība.