Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no alumīnija korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 250 mm diametrs, 55 mm plats protektors un 60 mm gara ose. Ass cauruma diametrs ir 35 mm. Ritenis ir aprīkots ar foro con cava per chiavetta gultni. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 1000 kg pie 6 km/h ātruma vai 1200 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pielietojumiem, nodrošinot uzticamu darbību dažādos transportēšanas scenārijos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Ritenis
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Krasts A
Härte der Lauffläche (D)
42 Krasts D
Material des Radkörpers
Alumīnijs
Material der Lauffläche
Poliuretāns, liets
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Bez vītņu aizsarga
Lager
Foro con cava per chiavetta
Radfarbe
Medus dzeltens (RAL1005)
special-features-image
Īpašas funkcijas