Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no alumīnija korpusa ar poliuretāna, lieta riņķa virsmu. Ritenim ir 250 mm diametrs, 55 mm plata riepa un 60 mm gara ose. Ass cauruma diametrs ir 30 mm. Ritenis ir aprīkots ar foro con cava per chiavetta gultni. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 1000 kg pie 6 km/h ātruma vai 1200 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pielietojumiem, nodrošinot uzticamu darbību dažādos transportēšanas scenārijos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
S4 materiāla numurs
199861407
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1200 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1000 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,84 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
55 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
55 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Foro con cava per chiavetta
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)