Ritenis 250 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199836073
EAN:
4031582366297
Produkta numurs:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 250 mm diame...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 250 mm diametrs, bet riepas platums ir 50 mm. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 60 mm gara osa un 25 mm diametra aksiālā caurule. Statiskā slodzes jauda ir 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma un 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un augstās slodzes pielietojumiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām