Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 250 mm diametrs, un tā riepas platums ir 50 mm. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija ķermeni un precīzitātes lodīšu gultņiem. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda ir 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma un 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir izstrādāts augstākās kvalitātes prasībām atbilstošs un piemērots intensīvai lietošanai rūpnieciskajās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4 materiāla numurs
199838557
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,37 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām