Ritenis 250 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199838765
EAN:
4031582331059
Produkta numurs:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no čuguna korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no čuguna korpusa ar poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 250 mm diametrs, 50 mm plats protektors un 60 mm gara ose. Aksles cauruma diametrs ir 30 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 1200 kg pie 6 km/h ātruma vai 1440 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pielietojumiem, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādos transportēšanas scenārijos.