Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech ritenis ir kastiera riteņis, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet elastīgās riepas platums sasniedz 50 mm. Riteņa asis caurums ir 20 mm, un viņa garums ir 60 mm. Ritenis ir izgatavots no smaga lokšņu tērauda korpusa ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Elastīgā riepa bez marķējuma ir vulkanizēta, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Statiskā slodzes jauda ir 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 500 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums dažādiem transporta un logistikas pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
S4 materiāla numurs
199830559
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,48 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām