Ritenis 200 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199834217
EAN:
4031582346671
Produkta numurs:
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech ritenis ir kastiera ritenis ar 200 mm diametru un 50 mm platu elastīgu riepas, melnu, vulkanizētu protektoru. Ritenis i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir kastiera ritenis ar 200 mm diametru un 50 mm platu elastīgu riepas, melnu, vulkanizētu protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un izgatavots no smagā lokšņu tērauda korpusa. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 60 mm. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko slodzes jaudu. Dinamiskā slodzes jauda ir 500 kg pie 6 km/h ātruma un 600 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālam lietojumam kastierus un transporta iekārtās, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām