Ritenis 200 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199005569
EAN:
4031582320633
Produkta numurs:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Maxtech ritenis ir kastiera ritenis ar 200 mm diametru un 30 mm platu poliuretāna, putota protektoru, kas nodrošina izturīgu un ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir kastiera ritenis ar 200 mm diametru un 30 mm platu poliuretāna, putota protektoru, kas nodrošina izturīgu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet viņa garums ir 60 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to ideālu risinājumu dažādām transportēšanas un loģistikas lietojumprogrammām.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām