Ritenis 200 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199005568
EAN:
4031582320626
Produkta numurs:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna korpusa ar poliuretāna, putota protektoru. Rit...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna korpusa ar poliuretāna, putota protektoru. Ritenim ir 200 mm diametrs, 30 mm plata protektora virsma un 44 mm gara osa. Ass caurums ir 8 mm diametrā. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas slodzes pielietojumiem, kur nepieciešama uzticamība un ilgmūžīgums.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām