Ritenis 200 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199830849
EAN:
4031582320060
Produkta numurs:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem. Riteņa dia...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 80 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību dažādās vidēs. Riteņa asis caurums ir 40 mm, bet asu garums ir 90 mm, kas ļauj vienkārši integrēt riteni esošajās kasteru sistēmās. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, super smaga materiāla, kas identisks ar riteņa protektoru, garantējot izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 9000 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 4500 kg pie 6 km/h ātruma vai 5400 kg pie 4 km/h ātruma, padarot šo riteni ideālu risinājumu smagām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu