Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kasteres riteņa sistēma, kas paredzēta profesionālai lietošanai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, kas nodrošina vieglu un izturīgu konstrukciju. Protektors ir izgatavots no lietuves poliuretāna, kas garantē labu berzi un ilgmūžību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet virzuļa garums ir 60 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1600 kg. Dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma un 800 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 200x50-Ø25
EAN
4031582319927
S4 materiāla numurs
199828098
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,41 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)