Ritenis 200 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199804060
EAN:
4031582319743
Produkta numurs:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 200...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 200 mm diametrs un 50 mm plata riepas virsma, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē ilgstošu ekspluatāciju. Ritenim ir 60 mm gara osa un 25 mm ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 900 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 360 kg pie 6 km/h ātruma vai 450 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina optimālu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām