Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 200 mm diametrs un 80 mm plata poliuretāna, lieta protektora. Riteņa ass caurums ir 30 mm, bet riteņa asu garums sasniedz 90 mm. Riteņa korpuss ir izgatavots no čuguna, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 2800 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 1400 kg pie 6 km/h ātruma vai 1680 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums industriālajām un komerciālajām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
S4 materiāla numurs
199828810
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
1680 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1400 kg
Statiskā kravnesība
2800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
6,99 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
80 mm
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)