Ritenis 175 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199005567
EAN:
4031582320619
Produkta numurs:
PNP 175x30-Ø8 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna korpusa ar poliuretāna, putota protektoru. Rit...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna korpusa ar poliuretāna, putota protektoru. Ritenim ir 175 mm diametrs, bet protektora platums ir 30 mm, savukārt ass gultņa garums sasniedz 60 mm. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodveida gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās rūpnieciskās un komerciālās vidēs.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām