Ritenis 160 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199830558
EAN:
4031582322200
Produkta numurs:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam un izgatavots no smaga lokšņu tērauda korpusa ar pr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam un izgatavots no smaga lokšņu tērauda korpusa ar precīziem lodīšu gultņiem. Ritenim ir 160 mm diametrs, un tā protektora platums ir 50 mm, kas izgatavots no elastīgām riepa bez marķējuma, vulkanizētām. Ritenis ir aprīkots ar 60 mm garu naba un 20 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera mehānisma. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 900 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 450 kg pie 6 km/h ātruma vai 540 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj ritenim efektīvi darboties dažādos transportēšanas scenārijos.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām