Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Ritenim ir 160 mm diametrs un 50 mm plata elastīga riepa, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis ir aprīkots ar lokšņu tērauda, smagu korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet naba garums ir 60 mm. Ritenim ir augsta noslodzes jauda: statiskā noslodzes jauda sasniedz 900 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 450 kg pie 6 km/h ātruma vai 540 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums dažādiem transporta un logistikas pielietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un ilgmūžīgums.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
S4 materiāla numurs
199834683
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
540 kg
Kravnesība pie 6 km/h
450 kg
Statiskā kravnesība
900 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Melns (līdzīgs RAL9005)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām