Ritenis 160 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199830803
EAN:
4031582319828
Produkta numurs:
IFP 160x50-Ø25
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 160 mm diame...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 160 mm diametrs, bet riepas platums ir 50 mm. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija ķermeni un precīzitātes lodīšu gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet naba garums ir 60 mm. Ritenis nodrošina 700 kg statisko noslodzi. Dinamiskā noslodze ir 280 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādām transportēšanas un manipulācijas lietojumprogrammām.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām