Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru lietošanai. Ritenim ir 160 mm diametrs un 50 mm plata riepas virsma, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu kustību. Ritenim ir 60 mm gara ass un 25 mm diametra ass caurums, kas ļauj viegli uzstādīt to uz dažādiem kasteru modeļiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 280 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzītiem transporta risinājumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
S4 materiāla numurs
199828339
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Kravnesība pie 6 km/h
280 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,18 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Melns (līdzīgs RAL9005)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām