Ritenis 160 mm
Ultratech plus
Pasūtījuma numurs:
199864994
Produkta numurs:
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Ultratech plus ritenis ir paredzēts kastoņu sistēmām un izgatavots no alumīnija korpusa ar Ultratech poliuretāna, lieta protekto...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Ultratech plus ritenis ir paredzēts kastoņu sistēmām un izgatavots no alumīnija korpusa ar Ultratech poliuretāna, lieta protektoru, kura platums ir 50 mm. Ritenim ir 160 mm diametrs, 60 mm gara osa un 20 mm diametra aksiālā caurule. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un paredzēts dažādām nozarēm, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, autoiekrāvējiem, remonta uzņēmumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām. Ritenim ir statiskā noslodzes jauda 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h vai 800 kg pie 4 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām