Ritenis 150 mm
Duratech
Pasūtījuma numurs:
199830848
EAN:
4031582320039
Produkta numurs:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Riteņi ar zemu nodilumu
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet protektora pl...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Duratech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums, kas paredzēts kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet protektora platums sasniedz 80 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ass cauruma diametrs ir 35 mm, bet viņa garums ir 90 mm. Riteņa korpuss izgatavots no polimīda, super smaga materiāla, kas ir identisks ar riteņa protektoru, garantējot izturību un ilgmūžību. Riteņis aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 6000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 3000 kg pie 6 km/h ātruma un 3600 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos.