Ritenis 150 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199804811
EAN:
4031582319903
Produkta numurs:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 150 mm diametru un 50 mm pāļa platumu, kas izgatavots no poliuretāna, lieta materiāla. R...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 150 mm diametru un 50 mm pāļa platumu, kas izgatavots no poliuretāna, lieta materiāla. Ritenim ir alumīnija korpuss ar 60 mm garu asu un 25 mm diametra aksiālo caurumu. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1300 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 520 kg pie 6 km/h ātruma un 650 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālam lietojumam kastierus un mobilo iekārtu sistēmās.