Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 150 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas uzstādīts uz alumīnija korpusa. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un 60 mm garu asu, kura cauruma diametrs ir 20 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1300 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 520 kg pie 6 km/h ātruma vai 650 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai kastieruos, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
S4 materiāla numurs
199829121
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
650 kg
Kravnesība pie 6 km/h
520 kg
Statiskā kravnesība
1300 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,18 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)