Ritenis 140 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199833009
EAN:
4031582346619
Produkta numurs:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 140 mm diametru un 54 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar pre...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 140 mm diametru un 54 mm platu poliuretāna, lieta protektoru. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un čuguna korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet naba garums sasniedz 60 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1400 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 700 kg pie 6 km/h ātruma vai 840 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu dažādiem transportēšanas un manipulācijas pielietojumiem rūpniecības vidē.