Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Duratech silent ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda materiāla ar 40 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet ass cauruma diametrs ir 8,4 mm. Riteņa ass garums ir 45 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina kluso un vienmērīgu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 300 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta noslodze un klusums.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
S4 materiāla numurs
199033628
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
0,38 kg
Produkta nosaukums
Duratech silent
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
8,4 mm
Rumbas garums
45 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti
Ritenis krāsa
Dabiski balts