Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Duratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda ar diametru 125 mm un protektora platumu 40 mm. Ritenim ir 45 mm gara ass un 8,3 mm diametra caurums, kas nodrošina stabilu montāžu uz kasteru ass. Ritenis aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Protektora materiāls ir identisks ritenim korpusam, nodrošinot vienveidīgu konstrukciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 600 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 300 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp automobiļu OEM sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, veikalu mēbelēm un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
S4 materiāla numurs
199035959
Pamata atribūti
CO2 emisija (3. darbības joma)
3.12
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,35 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
8,3 mm
Rumbas garums
45 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Dabiski balts
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu