Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet elastīgās riepas platums ir 40 mm. Ritenis ir aprīkots ar poliamiīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu darbību. Ritenim ir 44,4 mm gara osa, un ass cauruma diametrs ir 12 mm. Statiskā slodzes jauda ir 500 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 250 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582323405
S4 materiāla numurs
199030734
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,15 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām