Ritenis 125 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199064271
EAN:
4031582322781
Produkta numurs:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Maxtech ritenis ir poliamīda korpusa ritenis ar 125 mm diametru un 40 mm platu poliuretāna, injicētu protektoru, kas paredzēts k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Maxtech ritenis ir poliamīda korpusa ritenis ar 125 mm diametru un 40 mm platu poliuretāna, injicētu protektoru, kas paredzēts kasteru lietošanai. Ritenim ir 58 mm gara osa un 20 mm diametra aksiālā caurule. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pielietojumiem rūpnieciskajā un komerciālajā vidē.