Ritenis 125 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199034192
EAN:
4031582322774
Produkta numurs:
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Maxtech ritenis ir poliamīda korpusa ritenis ar 125 mm diametru un 38 mm platu poliuretāna, injicētu protektoru, kas paredzēts k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Maxtech ritenis ir poliamīda korpusa ritenis ar 125 mm diametru un 38 mm platu poliuretāna, injicētu protektoru, kas paredzēts kasteru lietošanai. Ritenim ir 44 mm gara ass un 12 mm diametra aksiālā caurule. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pielietojumiem industriālajā vidē.