Ritenis 125 mm
Maxtech
Pasūtījuma numurs:
199034191
EAN:
4031582322767
Produkta numurs:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no poliamīda ar 32 mm platu poliuretāna, injicētu protektoru. R...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no poliamīda ar 32 mm platu poliuretāna, injicētu protektoru. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet viņa ass garums sasniedz 44 mm ar 12 mm diametra caurumu. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda un konstruēts kā velmējuma gultnis. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojuma vietām, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga risinājuma.