Ritenis 125 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199831428
EAN:
4031582329483
Produkta numurs:
ITP 125x50-Ø20 soft cv
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 125 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 125 mm diametru un 50 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 60 mm gara asis un 20 mm diametra aksiālā caurule, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu dažādiem transportēšanas un manipulācijas pielietojumiem rūpnieciskajā vidē.