Ritenis 125 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199861398
EAN:
4031582397895
Produkta numurs:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar alumīnija korpusu un poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 125 mm diametrs, 50 mm pl...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar alumīnija korpusu un poliuretāna, lieta protektoru. Ritenim ir 125 mm diametrs, 50 mm plata protektora un 54 mm gara naba. Aksles cauruma diametrs ir 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar Foro con cava per chiavetta gultni. Statiskā slodzes jauda ir 1000 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai kastieris sistēmās ar augstām slodzes prasībām.