Ritenis 100 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199030733
EAN:
4031582070392
Produkta numurs:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 100 mm diame...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 100 mm diametrs, bet riepas platums ir 34 mm. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet naba garums ir 44,4 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 320 kg, bet dinamiskā slodze ir 160 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālām un rūpnieciskām kasteru aplikācijām, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīgums.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām