Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no poliamīda ar polieretāna, injicētu protektoru. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet protektora platums sasniedz 32 mm. Riteņa ass caurums ir 12 mm, un riteņa centrmezgla garums ir 44 mm. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 300 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta izturība un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322750
S4 materiāla numurs
199034134
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,23 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa
Dabiski balts