Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Supratech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā protektora platums ir 35 mm, savukārt asu gultņa garums sasniedz 45 mm. Asu cauruma diametrs ir 8,3 mm, kas nodrošina stabilu savienojumu ar kasteru mehānismu. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Statiskā slodzes jauda ir 250 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas darbiem dažādās industriālās un komerciālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
S4 materiāla numurs
199063522
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,24 kg
Produkta nosaukums
Supratech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
65 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
8,3 mm
Rumbas garums
45 mm
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām