Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 50 mm pāļa platumu, kas izgatavots no lieta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 900 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 360 kg pie 6 km/h ātruma vai 450 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts intensīvai lietošanai un nodrošina augstu veiktspēju dažādos pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 100x50-Ø20 HL60 cv
EAN
4031582377132
S4 materiāla numurs
199838828
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
450 kg
Kravnesība pie 6 km/h
360 kg
Statiskā kravnesība
900 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,62 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)