Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 40 mm platumu, kas izgatavots no poliuretāna, lieta materiāla uz alumīnija korpusa. Ritenim ir 40 mm gara osa un 15 mm ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālam lietojumam kastierus un mobilo iekārtu sistēmās, kur nepieciešama augsta slodzes jauda un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4 materiāla numurs
199830926
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,46 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
40 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)