Ritenis 100 mm
Novatech
Pasūtījuma numurs:
199806280
EAN:
4031582365399
Produkta numurs:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Novatech ritenis ar diametru 100 mm un protektora platumu 40 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protekto...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Novatech ritenis ar diametru 100 mm un protektora platumu 40 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru. Riteņa ass cauruma diametrs ir 9 mm, bet centra garums sasniedz 45 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgmūžīgu darbību riteņu sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Wheel
Īpašas funkcijas