Ritenis 100 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199043125
EAN:
4031582319675
Produkta numurs:
IEP 100x40 HL49 asm.
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Elastech ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 100 mm diametrs un 40 mm plata elastīga...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Elastech ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 100 mm diametrs un 40 mm plata elastīga riepa, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Ritenim ir 49 mm gara ass un 8 mm diametra ass caurums, kas ļauj to viegli uzstādīt uz kastiera rāmja. Ritenis spēj izturēt 400 kg statisko slodzi un 200 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu izvēli dažādiem transportēšanas un pārvietošanas uzdevumiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām