Ritenis 100 mm
Duratech silent
Pasūtījuma numurs:
199033610
EAN:
4031582319637
Produkta numurs:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai kasteros un kustīgajās sistēmās. Ritenim ir 100 mm di...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai kasteros un kustīgajās sistēmās. Ritenim ir 100 mm diametrs, bet protektora platums sasniedz 36 mm, nodrošinot stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenis ir aprīkots ar 44 mm garu naba un 12 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Ritenis izgatavots no poliamīda protektora materiāla, kas apvienots ar damping hibridmateriālu ķermeni, sniedzot izcilas triecienslāpēšanas īpašības un klusu darbību. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem, kas nodrošina augstu efektivitāti un ilgmūžību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu risinājumu vidējas un smagas slodzes pielietojumiem.