Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 40 mm platu poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību. Ritenis ir aprīkots ar čuguna korpusu un precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un augstu veiktspēju. Ritenim ir 40 mm gara osa un 15 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 350 kg pie 6 km/h ātruma vai 420 kg pie 4 km/h ātruma, kas ļauj efektīvi pārvietot smagus krājumus dažādos darbības apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
S4 materiāla numurs
199832176
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
420 kg
Kravnesība pie 6 km/h
350 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,94 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6002
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
40 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
40 mm
Piemērots
linde_jungh_mic
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)